配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
2
型号: 09 06 148 2901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-NFF
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 2901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 F型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 針數 48
  • 插針佈局 z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
  • 編碼
    孔編碼
    帶護罩編號
    不缺針的編碼方式
    D20編碼
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放電距離 ≥ 1.6 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1011 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 性能等級
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 26 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140012172
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415