配套產品
配套產品
零件號: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® Q
  • Identificare 8/0
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 8
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.300 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333390
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較