登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmisión de datos
09 14 020 3114
型号: 09 14 020 3114
Han shielded module female (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Shielded 模块
插芯
压接针
母头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 14 020 3114
Han shielded module female (shield-GND)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Tipo de módulo
Módulo Han
®
Blindado
Descripción del módulo
Inserto
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Número de contactos
20
contactos adicionales
+ blindaje
Detalles
Con conexión de blindaje adicional con el marco articulado
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Diámetro exterior de cable
≤1,9 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
32 V
Voltaje de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de contacto, blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (blindaje)
Cinc fundido a presión, niquelado
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
36,1 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140187740
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found