配套產品
配套產品
Accessories
1
零件號: 09 67 025 0443
DSUB METAL-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE
DSUB METAL-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
底座外殼
蓋子可用螺絲固定
尺寸: D-Sub 3
帶短鎖扣螺釘 螺紋4-40 UNC
頂出線
1x
材料(上殼/底座): 熱塑性塑料
鍍金屬
防護等級: IP30
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 67 025 0443
DSUB METAL-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
1
產品詳情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Экранирование 屏蔽
  • Версия 頂出線
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление 電纜緊固夾
  • Тип блокировки 帶短鎖扣螺釘 螺紋4-40 UNC
  • 2 компонента
  • Разъёмный
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm 電纜夾螺釘
    ‌0.25 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3.5 ... 11 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 熱塑性塑料
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 鍍金屬
  • Длина 35.9 mm
  • Ширина 53.2 mm
  • Высота 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140091573
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較