配套产品
配套产品
Combinables
11
型号: 09 06 215 2811
DIN-Power H015FT-4,0C1-1
DIN-Power H015FT-4,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
Faston接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2811
DIN-Power H015FT-4,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type H15
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Faston-terminering
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 15
  • Kontaktkonfiguration Række d, position 6, 10, ... , 26, 30 og række z, position 4, 8, ... , 28, 32
  • Kodning Kodning af Stikhus
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel strøm 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Frigangsafstand ≥ 4.5 mm
  • Krybeafstand ≥ 8 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 8 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 90 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 90 N
  • Ydeevneniveau
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s.
    3.1 kV (接头-接头)
    3.1 kV (接点-地)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镀银 界面端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 47 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140012721
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较