HARTING PushPull
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • System cabling
      38
    • 工具
      2
    • 插针
      18
    • 系统布线
      60
    • 连接器
      168
    • 配电器
      1
    • 附件
      55
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      27
    • 4
      32
    • 5
      40
    • 8
      33
    • 9
      1
    • 10
      15
    • 20
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      6
    • ‌ 1.5 A
      22
    • ‌ 1.75 A
      26
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 5 A
      13
    • ‌ 12 A
      14
    • ‌ 15 A
      1
    • ‌ 16 A
      45
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V
      17
    • 30 V
      6
    • 48 V
      14
    • 50 V
      41
    • 250 V
      7
    • 690 V
      11
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Crimp termination
      3
    • Han-Quick Lock® 接线
      15
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • IDC insulation displacement termination
      7
    • Piercing termination
      3
    • Spring clamp termination
      8
    • preLink® IDC 绝缘置换连接
      6
    • 刺破接线
      8
    • 压接终端
      1
    • 压接针
      47
    • 回焊焊接接线方式 (SMT)
      2
    • 回焊焊接接线方式 (THR)
      1
    • 弹片接线
      15
    • 快速接线端
      1
    • 波峰焊接接线方式
      4
    • 焊接接线
      14
    • 笼式弹片接线
      2
    • 绝缘置换连接绝缘位移终端
      36
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公头
      12
    • 母头
      9
304 products (of 1,093)
1/11
比较
0
排序方式
Filters
0