配套产品
配套产品
Combinables
24
Accessories
5
Контактные вставки
15
Frames
1
型号: 19 46 210 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 210 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Accessories
5
Контактные вставки
15
Frames
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® A
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 10 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (silver-grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 57.7 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140175815
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466