設備端
  • 體積小,節省空間的推拉式接口,防護等級 IP65/IP67
  • 易於連接開關櫃中或成套設備的 ix Industrial 預製線
Filters
  • 相對濕度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(储存/运输)
      2
    • 95 % 非冷凝(操作)
      2
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      2
  • 數據速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Mbit/s
      1
    • ‌ 100 Mbit/s
      1
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      1
    • ‌ 5 Gbit/s
      1
  • 編碼
    Select a value Reset filter
    • A型
      1
    • B型
      1
  • 抗衝擊
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      3
    • 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      3
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      3
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      3
比較
排序方式
Filters