配套產品
配套產品 新
Combinables
3
饰品
1
零件號: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
排針
水平
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌15 A
插針: 17
銅合金
鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
編碼: 請單獨訂購編碼針。
聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注解
比較
該產品可應要求提供。請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
Combinables
3
饰品
1
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 17
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5,08 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 51 N
  • Urtagningskraft ≥ 25,5 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • GTIN 5713140207448
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較