Für raue Umgebungsbedingungen
Filters
  • Baugröße
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 10 B
      254
    • 16 A
      38
    • 16 B
      284
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      321
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      72
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      33
    • 6 B
      193
    • L32 B
      4
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • Gehäuseart
    Select a value Reset filter
    • Adapter
      5
    • Anbaugehäuse
      188
    • Einschraubgehäuse
      4
    • Extender
      12
    • Komplettset
      3
    • Kupplungsgehäuse
      90
    • Montagedeckel
      51
    • Sockelgehäuse
      350
    • Trägergehäuse
      3
    • Tüllengehäuse
      594
    • Wanddurchführungsgehäuse
      45
  • Verriegelungsart
    Select a value Reset filter
    • Bajonettverriegelung
      23
    • Break-away
      8
    • Längsbügel
      385
    • Querbügel
      274
    • Querbügel (tüllenseitig)
      26
    • Schraubverriegelung
      519
    • Zentralbügel
      70
    • Zentralbügel (tüllenseitig)
      29
  • Schutzart nach IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      37
    • IP65
      837
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 mit Dichtschraube
      37
    • IP66
      520
    • IP67
      85
    • IP67 mit Dichtschraube
      37
    • IP68
      649
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K nach ISO 20653
      412
    • IP69K
      8
    • IP6K9K nach ISO 20653
      185
  • Kabeleingang
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      11
    • 1x M20
      122
    • 1x M25
      193
    • 1x M32
      224
    • 1x M40
      213
    • 1x M50
      43
    • 1x M54
      1
    • 1x M63
      7
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13,5
      6
    • 1x Pg 16
      6
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x Pg 29
      14
    • 1x Pg 36
      5
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      25
    • 2x M25
      46
    • 2x M32
      64
    • 2x M40
      50
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      3
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      17
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
  • Gehäusebaureihe
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco® A
      78
    • Han-Eco® B
      338
    • Han-Eco® Modular
      82
    • Han-INOX®
      32
    • Han® HP
      2
    • Han® HP Direct M
      33
    • Han® HPR
      305
    • Han® HPR Compact
      189
    • Han® HPR EasyCon
      45
    • Han® HPR PYD
      2
    • Han® HPR VarioShell
      22
    • Han® HPR enlarged
      51
    • Han® HPR slim
      8
    • Han® High Temp
      2
    • Han® M
      158
1,345 products (of 1,345)
1/45
比较
0
排序方式
Filters
0