配套產品
配套產品
Frames
6
上売/底座
5
零件號: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
安裝保護罩
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
注解
比較
零件號: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Frames
6
上売/底座
5
產品詳情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR EasyCon
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Montaj kapağı
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    yüzeye monte muhafazalar için
    seyyar gövdeler için
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Kablo girişlerinin sayısı 3
  • Kablo girişi
    1x M32
    2x M40
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌6 Nm Montaj kapağı
    ‌6 Nm Mesafe cıvatası
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 218 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140497146
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較