登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
...
Traversées de cloison
Passage des panneaux d'alimentation et de signalisation
09 35 232 0312
型号: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 圆板开孔
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Han® PushPull (V14)
Identification
Power
Elément
Kit de traversée de cloison
Spécification
Découpe circulaire de panneau
Caractéristiques
Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
Méthode de raccordement
Raccordement Han-Quick Lock
®
Blindage
无屏蔽
Nombre de contacts
5
Type de verrouillage
PushPull
Contenu du kit
包含不封底底座和公插芯
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 24 ... AWG 12
Diamètre extérieur
≤3.8 mm
Intensité nominale
16 A
Tension nominale du conducteur de terre
400 V
Rated voltage conductor-conductor
690 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
2
Tension nominale selon UL
600 V
Limite de température
-40 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Résistance aux vibrations
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Résistance aux chocs
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚碳酸酯 (PC)
Couleur (d'insert)
灰色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀银
Matériau (capot/embase)
压铸锌
Revêtement (capot/embase)
镀镍
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
61 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140054226
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity