har
-flex
®
15 75 836 2601 333
型号: 15 75 836 2601 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 836 2601 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
系列
har
-flex
®
名称
ハイブリッド
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
アングル型
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
コンタクト数
44
シグナルコンタクト数
36
パワーコンタクト数
8
梱包内容
サンプル
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
1.27 mm
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
2.54 mm
定格電圧
50 V AC
120 V DC
定格電圧
IEC 60664-1に準拠
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
2
空間距離
≥0.4 mm シグナルコンタクト
≥1.74 mm パワーコンタクト
≥1.11 mm シグナル - パワーコンタクト
沿面絶縁距離
≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト
≥1.74 mm PCB:パワーコンタクト
≥1.11 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト
≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト
≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト
≥1.99 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV 信号
1.39 kV シグナル / パワー
1.39 kV パワー / パワー
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
コンタクトのコプラナリティ
0.12 mm
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
49 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140204874
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found