配套產品
配套產品 新
Combinables
3
零件號: 15 15 046 2601 000
har-flex ang m 46p PL1 560pcs
har-flex ang m 46p PL1 560pcs

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(SMT)
插針: 46
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
注解
比較
新
降額定功率工具
該產品可應要求提供。請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 15 15 046 2601 000
har-flex ang m 46p PL1 560pcs
注解
比較
新
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
Combinables
3
產品詳情
Identificare
  • Categoria 連接器
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element 公連接器
  • Descrierea contactului 彎式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 回焊焊接接線方式(SMT)
  • Tip conexiune
    主板到子插件板
    擴展卡
    PCB至電纜
  • Număr de contacte 46
  • Conţinut pachet 每卷560個
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 36.8 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 6.9 N
    ≤ 32.2 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacte) 銅合金
  • Suprafaţă (contacte)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine 中國
  • GTIN 5713140200791
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較