配套產品
配套產品
Combinables
16
Accessories
2
零件號: 09 45 215 1562
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
面板安裝 直式,帶自動關閉保護蓋
插針: 8
尺寸: 3 A
材料: 壓鑄鋅
粉末塗層
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 45 215 1562
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
16
Accessories
2
產品詳情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия RJ45
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент Panel feed through
  • Спецификация Straight, with self-closing cover
  • Характеристики Suitable for all PoE versions
Версия
  • Размер 3 A
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • Крепление Screwable in cover plates
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6 E 級,到250 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 壓鑄鋅
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末塗層
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • Состояние ВЭА 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 115.035 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140059719
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較