配套產品
配套產品
Accessories
1
零件號: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: ‌1 A
插針: 160
彎式
銅合金
鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: AU 30, 1, 符合IEC 61076-4-113 標準
PCB 固定: 帶固定法蘭
液晶聚合物 (LCP)
米色
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
1
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-bus® 64
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 160
  • Kontaktkonfiguration Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 5
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd
    ‌0,6 mm mellan 2 rader (a, b, c)
    ‌0,6 mm mellan 2 rader (z, d)
    ‌0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
    ‌0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
  • Krypavstånd
    ‌0,6 mm mellan 2 rader (a, b, c)
    ‌0,6 mm mellan 2 rader (z, d)
    ‌0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
    ‌0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd
    ≤20 mΩ till rader a, b, c
    ≤30 mΩ till rader z, d
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 160 N
  • Urtagningskraft ≤ 120 N
  • Prestandanivå
    AU 30
    1
    enligt IEC 61076-4-113
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 30 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140948549
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較