配套產品
配套產品
Combinables
4
Tools
5
Accessories
12
零件號: 02 02 160 1302
HAR-BUS 64 FEM.CON. W/O, FLANGE PL1
HAR-BUS 64 FEM.CON. W/O, FLANGE PL1

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
壓接終端
額定電流: ‌1 A
插針: 160
直式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍貴金屬 接線端
性能等級: 1, 符合IEC 61076-4-113 標準
PCB 固定: 無固定法蘭
液晶聚合物 (LCP)
米色
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 02 02 160 1302
HAR-BUS 64 FEM.CON. W/O, FLANGE PL1
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
4
Tools
5
Accessories
12
產品詳情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • 连接长度 17 mm
  • PCB 固定 无固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 28.28 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140198708
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?