配套產品
配套產品
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
零件號: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Han 1A-3+PE-s-m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
螺栓接線
公頭
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
額定電流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插針: 3
導體截面積: 0.75 ... 1.5 mm²
銅合金
鍍銀
單鎖扣
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
產品詳情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 1 A
  • 针数 3
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购锁扣。
    单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
  • 详细资料
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
    采用螺钉端接技术(2+PE 和 3+PE)的插芯仅在插针数量上有所不同。如果在一个应用中使用这两种插芯,用户必须防止错插! 必须遵守 VDE 0100-410 第 414.4.3 章和 EN 60204-1 第 13.4.5 d) 章的安全说明。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 10 A AWG 16
  • 额定电压符合UL 250 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 鍍銀
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61373 類別 1 B 級
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需進一步信息,請聯繫您當地的浩亭子公司。
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 13.49 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185715
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較