Matching Products
Matching Products NEW
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
Han 34HPR Hood with 2 PE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla części nośnych obudów wtyczek, + 2x PE
Rozmiar: 34 HPR
Mocowanie śrubowe
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP65, IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 40 134 0602
Han 34HPR Hood with 2 PE
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Frames
1
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于中间壳
    + 2x PE
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm 保护盖
    ‌15 Nm PE螺钉
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,629 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140901896
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare