Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 261 0421
型号: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Signal
原件
Connector sets
特点
Intuitive locking mechanism
版本
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
针数
10
锁定类型
PushPull
包装内容
incl. plastic housing and female insert
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
线芯外径
≤ 2.1 mm
针间距(接线端)
2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端)
2.4 mm
3 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
放电距离
≥ 1.1 mm
爬电距离
≥ 1.1 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插入力
50 N
拔出力
50 N
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
6.5 ... 9.5 mm
测试电压U
r.m.s.
1.5 kV (contact-contact)
1.5 kV (contact-ground)
抗震
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
抗冲击
50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
颜色(上売/底座)
Black
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
10
净重
46.7 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054479
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity