Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 93 000 8260
Han® S 120 FC CRT 10 mm²
Han® S 120 FC CRT 10 mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Contacto hembra
Corriente nominal: ≤120 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Notes
Compare
Número de parte: 09 93 000 8260
Han® S 120 FC CRT 10 mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 120
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto Contacto hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
  • Detalles ¡Es obligatorio utilizar el mango de goma! Pídalo por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 10 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 8
  • Corriente nominal ≤ 120 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado 22 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20,82 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188747
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare