中文
中文
繁體中文
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
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6539
型号: 09 11 000 6539
Han TC300 male contact axial 95-120mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 ... 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6539
Han TC300 male contact axial 95-120mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 300
插针类型
轴向螺栓针
版本
接线方式
轴向螺栓接线方式
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
95 ... 120 mm²
额定电流
≤ 300 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
19 ... 20 mm
拧紧力矩
14 Nm @ 95 mm²
16 Nm @ 120 mm²
扳手规格
5
20
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
70 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140188501
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found