配套產品
配套產品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
零件號: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3.5 m
注解
比較
零件號: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • Omologări CE
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140814233
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較