登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettore dati
Industrial Ethernet
09 35 229 0401
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
Han® PushPull (V14)
RJ45
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Conforme a specifiche AIDA
PROFINET
Multi Feature RJ45
Diritto
Caratteristiche
Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
Collegamento
绝缘置换连接绝缘位移终端
Schermo
完全屏蔽360°屏蔽触点
Numero di poli
4
Codifica
RJ45
Dettagli applicativi
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.12 ... 0.32 mm² 绞线
0.12 ... 0.32 mm² 实心
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 24/1 ... AWG 22/1 实心
Diametro esterno del cavo
0.8 ... 1.6 mm
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 750
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Diametro del cavo
5 ... 8 mm
Resistenza alle vibrazioni
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Resistenza agli urti
50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Proprietà del materiale
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materiale (custodie)
压铸锌
Finitura superficiale (custodie)
镀镍
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-7 插拔面
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 61076-3-117 变体 14
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Approvazioni
DNV GL
PROFINET
是
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
94,5 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140224292
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling