配套產品
配套產品
System Cables
52
零件號: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
配電箱
預裝主電纜, 帶綠色/黃色LED
針數: 3
端口總數: 8
注解
比較
零件號: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
系统电缆
52
產品詳情
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung
    vormontierte Stammleitung
    mit LED grün/gelb
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Adernaufbau 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Kontaktanzahl 3
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung
    10 V DC
    30 V DC
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Anzahl der Kanäle pro Port 1
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 335 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140276819
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor-Aktor-Boxen
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較