配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
型号: 09 21 064 4612
Han D AV POS. M INSERT TERM.
Han D AV POS. M INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 064 4612
Han D AV POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han D® AV
  • Element Termineringsblokkonnektor
  • Specifikation
    Version til højre hånd
    Enkelt kontur (SK)
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 64
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,2 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 4 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 570 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040847
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较