配套产品
配套产品
アクセサリ
4
型号: 09 67 037 0435
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ロック式カバー
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    ケーブルグロメット
  • ロックタイプ ローレットネジ 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 梱包内容 グロメットハーフセット含む
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -55 ... +110 °C
  • ケーブル径 11.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 表面 (フード/ハウジング) 金属メッキ
  • 長さ 40 mm
  • 71.3 mm
  • 高さ 15 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 0.003 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140092587
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较