上売/底座
子类别
Filters
  • タイプ
    Select a value Reset filter
    • 低结构
      510
    • 高结构
      772
  • サイズ
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      6
    • 10 A
      70
    • 10 B
      524
    • 16 A
      68
    • 16 B
      599
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      616
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      222
    • 32 A
      34
    • 32 B
      25
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      67
    • 6 B
      357
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      32
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • Split Hood
      1
    • 上壳
      1333
    • 不封底安装底座
      389
    • 中间壳
      17
    • 全套
      3
    • 外壳
      24
    • 安装保护罩
      51
    • 底座
      1
    • 底座凸缘
      1
    • 延长器
      12
    • 用于电机应用的底座
      13
    • 电缆适配器
      4
    • 螺钉安装底座
      16
    • 表面安装底座
      655
    • 角形底座
      2
    • 适配器
      5
    • 面板安装底座
      94
    • 飞线底座
      193
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中间单锁扣
      70
    • 中间单锁扣(上壳)
      82
    • 单锁扣
      1075
    • 单锁扣(上壳)
      5
    • 压入式连接
      12
    • 双锁扣
      694
    • 双锁扣(上壳)
      132
    • 开关锁扣
      23
    • 按钮
      39
    • 螺钉锁扣
      671
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      9
    • IP44
      156
    • IP54
      7
    • IP65
      2005
    • IP65 / IP67
      16
    • IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 带密封螺栓
      149
    • IP65 带电缆紧固件
      49
    • IP65 锁定状态
      13
    • IP66
      962
    • IP66 带密封螺栓
      12
    • IP67
      445
    • IP67 带密封螺栓
      149
    • IP68
      740
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      501
    • IP69K
      8
    • IP6K9K,符合 ISO 20653
      185
  • ケーブルエントリー
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      4
    • 1x M10
      11
    • 1x M16
      3
    • 1x M20
      277
    • 1x M25
      410
    • 1x M32
      421
    • 1x M40
      323
    • 1x M50
      61
    • 1x M63
      10
    • 1x M75
      1
    • 1x NPTF 1 in
      9
    • 1x NPTF 3/4 in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      27
    • 1x Pg 13.5
      16
    • 1x Pg 16
      47
    • 1x Pg 21
      108
    • 1x Pg 29
      98
    • 1x Pg 36
      15
    • 1x Pg 42
      5
    • 1x 集成
      22
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      51
    • 2x M25
      104
    • 2x M32
      105
    • 2x M40
      69
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 13.5
      1
    • 2x Pg 16
      16
    • 2x Pg 21
      37
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x M25
      22
    • 3x M32
      18
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 3x 集成
      1
    • 4x
      2
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 4x 集成
      1
    • 5x M16
      2
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2,870 products (of 2,870)
1/96
比较
0
排序方式
Filters
0