配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 19 40 022 0472
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 022 0472
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR slim
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 22 HPR
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 4
  • Uscita cavo metrica 4x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌10 Nm Viti di fissaggio
    ‌15 Nm Viti di terra
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 933 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140175518
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466