配套产品
配套产品
Accessories
15
Frames
11
型号: 19 40 024 0968
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 HPR enlarged
顶出线
3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0968
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
15
Frames
11
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de carcasa/base 表面安装底座
  • Descripción de carcasa/base 水平出线
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Versión 顶出线
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x M32
  • Campo de aplicación 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Detalles 不含开孔安装式底座 09 40 024 0368,请单独订购
  • Detalles 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009961。
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 850 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140130265
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较