配套產品
配套產品
Contacts
28
Accessories
4
零件號: 10 36 008 0010
Han Ex Kit HBMA/HTE-M20
Han Ex Kit HBMA/HTE-M20

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器組
全套
壓接針
額定電流: ‌10 A
插針: 8
尺寸: 3 A
單鎖扣
頂/側出線
1x M20
材料: 壓鑄鋅
粉末塗層
防護等級: IP67 帶密封螺釘 09 20 000 9918
注解
比較
零件號: 10 36 008 0010
Han Ex Kit HBMA/HTE-M20
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
28
Accessories
4
產品詳情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han D®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 压接针
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 ‌ 90 V DC
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 142.98 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189607
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較