8
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 35 002 3004
型号: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Lengő csatlakozóházak/házak
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power
原件
公头
规格
直式
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
4.94 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140053694
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity