Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
饰品
3
Artikelnummer: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectors
Connector AIDA-conform, PROFINET, Multi Feature RJ45, Recht
IDC-klem aansluitng
Contacten: 4
Au over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Materiaal: Zink-spuitgietwerk
Vernikkeld
Beschermingsgraad: IP65, IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
饰品
3
Productdetails
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elemento Connector
  • Specifiche
    AIDA-conform
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Recht
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento IDC-klem aansluitng
  • Schermo Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Numero di poli 4
  • Codifica RJ45
  • Dettagli applicativi Wanneer u een PROFINET-systeem installeert, moet u de installatierichtlijn van PROFINET in acht nemen.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,12 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,12 ... 0,32 mm² Massief
  • Sezione del conduttore [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Geslagen
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Massief
  • Diametro esterno del cavo 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 5 ... 8 mm
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Resistenza agli urti 50 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Proprietà del materiale
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Materiale (custodie) Zink-spuitgietwerk
  • Finitura superficiale (custodie) Vernikkeld
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sostanze REACH SVHC Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 Variant 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET Ja
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 94,5 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140224292
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare