用於劣環境條件
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 10 B
      254
    • 16 A
      38
    • 16 B
      284
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      321
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      72
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      33
    • 6 B
      195
    • L32 B
      4
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      595
    • 不封底安裝底座
      189
    • 中間殼
      3
    • 全套
      3
    • 安裝保護罩
      51
    • 延長器
      12
    • 螺釘安裝底座
      4
    • 表面安裝底座
      350
    • 適配器
      5
    • 面板安裝底座
      45
    • 飛線底座
      90
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中間單鎖扣
      70
    • 中間單鎖扣(上殼)
      29
    • 單鎖扣
      386
    • 螺釘鎖扣
      520
    • 開關鎖扣
      23
    • 雙鎖扣
      274
    • 雙鎖扣(上殼)
      26
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      37
    • IP65
      838
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 帶密封螺栓
      37
    • IP66
      521
    • IP67
      85
    • IP67 帶密封螺栓
      37
    • IP68
      650
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      413
    • IP69K
      8
    • IP6K9K,符合ISO 20653
      185
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      11
    • 1x M20
      122
    • 1x M25
      193
    • 1x M32
      225
    • 1x M40
      213
    • 1x M50
      43
    • 1x M54
      1
    • 1x M63
      7
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13.5
      6
    • 1x Pg 16
      6
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x Pg 29
      14
    • 1x Pg 36
      5
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      25
    • 2x M25
      46
    • 2x M32
      64
    • 2x M40
      50
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      3
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      17
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
  • 上殼/底座系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco® A
      78
    • Han-Eco® B
      339
    • Han-Eco® Modular
      82
    • Han-INOX®
      32
    • Han® HP
      2
    • Han® HP Direct M
      33
    • Han® HPR
      306
    • Han® HPR Compact
      189
    • Han® HPR EasyCon
      45
    • Han® HPR PYD
      2
    • Han® HPR VarioShell
      22
    • Han® HPR enlarged
      51
    • Han® HPR slim
      8
    • Han® High Temp
      2
    • Han® M
      158
1,347 products (of 1,347)
1/45
比較
0
排序方式
Filters
0