Han-Eco® Modular
子分類
Filters
  • Grootte
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      22
    • 16 B
      21
    • 24 B
      19
    • 4 B
      4
    • 6 B
      29
  • Type kap/behuizing
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      26
    • 不封底安裝底座
      11
    • 表面安裝底座
      30
    • 飛線底座
      20
  • Vergrendelingstype
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      4
    • 雙鎖扣
      83
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出狀態
      1
    • IP65
      87
  • Kabelingang
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      26
    • 1x M40
      34
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      6
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      2
    • Han-Modular®
      175
326 products (of 326)
1/11
比較
0
排序方式
Filters
0