Han® High Temp 用於高環境溫度的上殼/底座
  • 用於高達 200 °C 的極端溫度
  • 帶Han®High Temp組件
  • IP65
Filters
  • 類別
    Select a value Reset filter
    • 上殼/底座
      11
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安裝底座
      4
    • 表面安裝底座
      7
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      4
    • 雙鎖扣
      7
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      11
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      3
    • 16 B
      2
    • 24 B
      2
    • 6 B
      4
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      3
    • 2x M20
      1
    • 2x M32
      3
11 products (of 11)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0