D-Sub 編碼
子分類
Filters
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 1.5 ... 7.5 mm
      8
    • 3.3 ... 8.5 mm
      8
  • 應力消除件
    Select a value Reset filter
    • 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
      11
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      8
  • 顏色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 紅色
      15
    • 綠色
      15
    • 14
    • 黑色
      14
  • 類別
    Select a value Reset filter
    • 上殼/底座
      27
    • 附件
      62
  • 材料
    Select a value Reset filter
    • 不銹鋼
      62
    • 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
      58
89 products (of 89)
1/3
比較
0
排序方式
Filters
0