RJ45
  • 母頭
  • 連接器
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® PushPull (V14)
      3
    • preLink®
      15
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 母模
      6
    • 連接器
      9
  • 規格
    Select a value Reset filter
    • 35°彎式
      1
    • 90°彎式
      1
    • RJ45
      6
    • 不帶端接塊
      2
    • 帶終端塊
      4
    • 彎式
      1
    • 直式
      1
    • 符合AIDA
      3
  • 接線方式
    Select a value Reset filter
    • preLink® IDC 絕緣置換連接
      15
  • 針數
    Select a value Reset filter
    • 8
      9
  • 導體截面積
    Select a value Reset filter
    • 0.1 ... 0.12 mm²
      12
    • 0.22 ... 0.32 mm²
      14
15 products (of 15)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0