RJ45
  • 用於千兆乙太網的8 線系統電纜
  • 用於快速乙太網的4 線系統電纜
  • IP20
  • PVC、PUR、LSHF (FRNC)
  • 一體成型
Filters
  • 蕊結構
    Select a value Reset filter
    • 4x 1.5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      483
    • 4x 2 雙絞線 AWG 26/7
      23
    • 4x 2x AWG 23/7
      16
    • 4x 2x AWG 24/7
      12
    • 4x 2x AWG 26/7
      401
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 6.0 mm²
      40
    • 4x AWG 22/1
      22
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      657
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 6.1 mm
      23
    • 6.3 ... 6.7 mm
      12
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      8
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      15
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      36
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      13
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      12
    • 8.7 mm
      11
  • 連接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      535
    • HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
      60
    • HARTING RJ Industrial®
      360
    • HARTING RJ Industrial® 45°彎式
      18
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING VarioBoot RJ45
      87
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金屬
      71
    • Han® PushPull (V14) 熱塑性塑料
      20
    • Han® PushPull (V14) 金屬
      20
    • M12 D編碼
      73
    • PushPull
      154
    • PushPull XS SFP 直式
      1
    • RJ45
      22
    • RJ45 Gigalink
      10
    • RJ45 母頭
      23
    • RJ45 連接器
      57
    • preLink®
      40
    • 一體成型
      15
    • 公頭
      59
    • 公頭 彎式
      14
    • 彎式 右
      19
    • 彎式 左
      12
    • 彎式 底部
      26
    • 母頭
      18
    • 熱塑性塑料
      31
    • 直式
      37
    • 連接器
      27
    • 金屬
      29
    • 首選方向上/下
      12
    • 首選方向左/右
      75
  • 連接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      480
    • HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
      15
    • HARTING RJ Industrial®
      539
    • HARTING VarioBoot RJ45
      160
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金屬
      42
    • Han® M12 模組
      10
    • Han® PushPull (V14) 熱塑性塑料
      20
    • Han® PushPull (V14) 金屬
      20
    • M12 D編碼
      24
    • M12 X編碼
      45
    • PushPull
      173
    • RJ45
      139
    • RJ45 連接器
      81
    • preLink®
      30
    • 一體成型
      15
    • 公頭
      6
    • 公頭 直式
      57
    • 彎式 上部
      23
    • 彎式 左
      19
    • 母頭 直式
      16
    • 熱塑性塑料
      31
    • 直式
      16
    • 金屬
      29
    • 面板安裝
      6
    • 面板饋通
      6
    • 首選方向上/下
      30
    • 首選方向左/右
      130
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      44
  • 電阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      15
1,663 products (of 1,663)
1/56
比較
0
排序方式
Filters
0