圓形連接器 M8
  • 3 針或 4 針
  • IP65 / IP67
  • PVC,PUR
  • 一體成型
Filters
  • 蕊結構
    Select a value Reset filter
    • 3x 0.25 mm²
      86
    • 4x 0.25 mm²
      90
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 8x 0.14 mm²
      28
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      3
    • 5.1 mm
      3
    • 6.5 mm
      2
  • 連接器2
    Select a value Reset filter
    • M8
      65
    • M8 A编码
      14
    • RJ45
      2
    • 公头 直式
      14
    • 母头 弯式
      13
    • 母头 直式
      52
  • 連接器1
    Select a value Reset filter
    • M12 A编码
      11
    • M8
      54
    • M8 A编码
      139
    • M8 D编码
      2
    • 公头 弯式
      8
    • 公头 直式
      117
    • 母头
      2
    • 母头 弯式
      31
    • 母头 直式
      48
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      14
  • 數據速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 Mbit/s
      2
    • ‌ 100 Mbit/s
      2
206 products (of 206)
1/7
比較
排序方式
Filters