Han® 3 A
Filters
  • 蕊結構
    Select a value Reset filter
    • 2x 1.5 mm²
      2
    • 2x 2.5 mm²
      2
    • 2x 4 mm²
      2
    • 2x 9 / 125 µm
      2
    • 2x G50 / 125 µm
      2
    • 3x 2.5 mm²
      6
    • 4 G 1.5 mm²
      1
    • 4 G 2.5 mm²
      1
    • 4x 1.5 mm²
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      4
    • 4x AWG 22/7
      2
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      2
    • 12.6 mm
      2
    • 8.8 mm
      2
  • 連接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® 3 A 混合
      4
    • Han® 3 A 金屬
      6
    • LC duplex
      4
    • 熱塑性塑料
      2
    • 金屬
      2
  • 連接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® Q 2/0 公頭
      3
    • Han® Q 4/0 公頭
      3
    • Han® Q 5/0 母頭
      2
    • Han® 3 A 混合
      4
    • Han® 3 A 金屬
      6
    • LC duplex
      4
    • 熱塑性塑料
      2
    • 金屬
      2
  • 數據速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Mbit/s
      6
    • ‌ 100 Mbit/s
      6
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      2
  • 傳輸特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 級:到100 MHz
      2
    • Cat. 5e D 級:到100 MHz
      2
    • Cat. 6 E 級,到250 MHz
      2
26 products (of 26)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0