配套產品
配套產品
零件號: 08 91 409 0106 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Mode 3
充電電纜
直式電纜
類型 2, 母頭 (車輛側)
類型 2, 公頭 (基礎設施側)
電纜長度: 7.5 m
注解
比較
零件號: 08 91 409 0106 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 原件 充電電纜
  • 規格 直式電纜
  • 充電模式 Mode 3
  • 連接器1
    類型 2
    母頭 (車輛側)
  • 連接器2
    類型 2
    公頭 (基礎設施側)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊結構 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
  • 接線方式
    壓接針
    不可分離
  • 相位 3
  • 針數 7
  • 信號針數 2
  • 電源針數 5
  • 插針佈局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • 詳細資料 也可根據要求提供帶客戶特別徽標的產品。
技術參數
  • 額定電流(信號) 2 A
  • 額定電壓(信號) 30 V
  • 額定電流(電源) 20 A
  • 額定電壓(電源) 480 V
  • 電流類型 AC
  • 充電功率 ‌ 11 kW
  • 編碼電阻 ‌680 Ω PE 和 PP 之間
  • 環境溫度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 儲存/運輸
  • 空氣壓力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP44 插配狀態
  • 電纜直徑 12.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑 9x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 導體電阻@ 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 時
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 材料(蓋) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(電纜) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • 認證
    CE
    VDE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,180 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713141063517
  • eCl@ss 27,144,705.00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較