配套產品
配套產品
Combinables
12
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
零件號: 19 62 810 2272
Han EMC/B 10B HSM2 HC DL M32
Han EMC/B 10B HSM2 HC DL M32

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
表面安裝底座
尺寸: 10 B
高結構
雙鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
2x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
未塗裝
未上漆
材料(密封件): NBR
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 62 810 2272
Han EMC/B 10B HSM2 HC DL M32
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
12
饰品
3
插芯
26
Frames
2
產品詳情
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han ® EMC/B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Две защелки
  • Han-Easy Lock® Да
  • Области применения Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Без покрытия
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 345 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140487383
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較