上殼/底座
  • 適用於電氣櫃
  • 用於工業建築
  • 用於戶外區域
子分類
Han A<sup>®</sup> 用於工業應用的標準上殼/底座

Han A® 用於工業應用的標準上殼/底座

  • 節省空間的小尺寸類型
  • 熱塑或金屬上殼/底座
  • IP67
Han<sup>®</sup> B 用於工業連接器的標準上殼/底座

Han® B 用於工業連接器的標準上殼/底座

  • 多種其他型號:用於精確的工業應用
  • 歷經檢驗、由粉末塗層壓鑄鋁製成的上殼/底座
  • IP65 / IP67
  • 鎖扣:Han-Easy Lock®
Han<sup>®</sup> HMC 用於高插拔次數的特殊上殼和底座

Han® HMC 用於高插拔次數的特殊上殼和底座

  • 堅固耐用的鎖止元件可確保10,000 多次插拔次數
  • 歷經檢驗、由粉末塗層壓鑄鋁製成的上殼/底座
  • IP65
  • 鎖扣:Han-Easy Lock®
Han<sup>®</sup> M 用於惡劣環境的上殼/底座

Han® M 用於惡劣環境的上殼/底座

  • 金屬上殼和底座具有極佳的耐腐蝕性
  • 優質不銹鋼鎖扣
  • IP65 / IP66 / IP67
Han<sup>®</sup> EMC 用於更高EMC要求的上殼/底座

Han® EMC 用於更高EMC要求的上殼/底座

  • 使用導電錶面持續屏蔽連接
  • 帶高效屏蔽層的金屬上殼/底座
  • 保護敏感接口不受電場、磁場或電磁場的影響
Han<sup>®</sup> HPR 用於惡劣室外環境的上殼/底座

Han® HPR 用於惡劣室外環境的上殼/底座

  • 出眾的EMC特性
  • 金屬上殼和底座具有極佳的耐腐蝕性
  • 優質不銹鋼螺釘鎖扣
  • IP68 / IP69 / IPX9K
Han<sup>®</sup> HPR Compact 用於惡劣室外環境的上殼/底座

Han® HPR Compact 用於惡劣室外環境的上殼/底座

  • 出眾的EMC特性
  • 金屬上殼和底座具有極佳的耐腐蝕性
  • 優質不銹鋼螺釘鎖扣
Han<sup>®</sup> HPR VarioShell 用於惡劣室外環境的上殼/底座

Han® HPR VarioShell 用於惡劣室外環境的上殼/底座

  • 出眾的EMC特性
  • 金屬上殼和底座具有極佳的耐腐蝕性
  • 優質不銹鋼螺釘鎖扣
Han-INOX<sup>®</sup> 用於惡劣環境的上殼/底座

Han-INOX® 用於惡劣環境的上殼/底座

  • 極耐化學品和其他侵蝕性影響
  • 整體由優質不銹鋼製成
  • 極耐腐蝕
  • IP67
Han-Eco<sup>®</sup> 採用高性能塑料製成的輕質上殼/底座

Han-Eco® 採用高性能塑料製成的輕質上殼/底座

  • 非常堅固,適用於工業應用
  • 耐腐蝕和臭氧:適合室外使用
  • Han-Eco®“插拔(click and mate)”組裝概念
  • IP65
Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup> 設計美觀、緊湊型上殼/底座

Han-Yellock® 設計美觀、緊湊型上殼/底座

  • 內部按鈕鎖
  • 兩分式上殼
  • 易於插拔和拆卸
Han<sup>®</sup> Ex 用於危險爆炸區域的上殼/底座

Han® Ex 用於危險爆炸區域的上殼/底座

  • 專為本安點火保護類別而設計
  • 在有爆炸危險的區域1和區域2中使用
  • 藍色提供可視化編碼
  • IP67
Han-Compact<sup>®</sup> 緊湊型上殼/底座

Han-Compact® 緊湊型上殼/底座

  • 內部緊固機構
  • 設計緊湊、節省空間
  • 熱塑或金屬上殼/底座
  • 用於Han® Q 系列插蕊
Han-Snap<sup>®</sup> 用於封閉式交換機房的上殼/底座

Han-Snap® 用於封閉式交換機房的上殼/底座

  • 掛牆或DIN 導軌安裝
  • 配電箱和電氣櫃
  • 即使在操作過程中,也可打開讀取以進行測量和測試
  • IP20
Han<sup>®</sup> High Temp 用於高環境溫度的上殼/底座

Han® High Temp 用於高環境溫度的上殼/底座

  • 用於高達 200 °C 的極端溫度
  • 帶Han®High Temp組件
  • IP65
Han-Modular<sup>®</sup> Compact 適用於一個模塊的金屬上殼/底座

Han-Modular® Compact 適用於一個模塊的金屬上殼/底座

  • 模塊結構增加靈活性
  • 帶最大10 mm² 的集成接地針
  • IP65
Han-Modular<sup>®</sup> Twin 適用於兩個模塊的金屬上殼/底座

Han-Modular® Twin 適用於兩個模塊的金屬上殼/底座

  • 模塊結構增加靈活性
  • 出眾的EMC特性
  • IP65
Han-Modular<sup>®</sup> ECO 用於一個模塊的塑料上殼/底座

Han-Modular® ECO 用於一個模塊的塑料上殼/底座

  • 小尺寸
  • IP65
Han-Modular<sup>®</sup> Flexbox

Han-Modular® Flexbox

  • 裝配過程快速、簡單、安全
  • 靈活積木系統
  • 適用於 Han-Modular® 模組
Han<sup>®</sup> GND 用於電位平衡的特殊上殼/底座

Han® GND 用於電位平衡的特殊上殼/底座

  • 黃綠色塑料上殼/底座
  • 用於可接地系統
  • 解鎖保護
  • IP65
Han<sup>®</sup> HP 用於惡劣環境的上殼/底座

Han® HP 用於惡劣環境的上殼/底座

  • 堅固的外売
  • 設計緊湊、節省空間
  • 出眾的EMC特性
  • 優質不銹鋼螺釘鎖扣
  • 內部密封
Han<sup>®</sup> HP Direct 用於直接安裝電氣櫃

Han® HP Direct 用於直接安裝電氣櫃

  • 優質不銹鋼螺釘鎖扣
  • 非常堅固,適用於工業和室外應用
R 15 用於R 15 插蕊的上殼/底座

R 15 用於R 15 插蕊的上殼/底座

  • 緊湊型圓形連接器
  • 熱塑或金屬上殼/底座
  • IP65
Filters
  • 類別
    Select a value Reset filter
    • 上殼/底座
      2793
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • Split Hood
      1
    • 上殼
      1321
    • 不封底安裝底座
      388
    • 中間殼
      17
    • 全套
      3
    • 外殼
      24
    • 安裝保護罩
      49
    • 底座凸緣
      1
    • 底座外殼
      5
    • 延長器
      12
    • 用於電機應用的底座
      13
    • 螺釘安裝底座
      20
    • 表面安裝底座
      651
    • 適配器
      5
    • 面板安裝底座
      93
    • 面板饋通底座
      93
    • 飛線底座
      190
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • 中間單鎖扣
      70
    • 中間單鎖扣(上殼)
      85
    • 單鎖扣
      1025
    • 單鎖扣(上殼)
      5
    • 壓入式連接
      17
    • 按鈕
      39
    • 螺釘鎖扣
      673
    • 開關鎖扣
      23
    • 雙鎖扣
      689
    • 雙鎖扣(上殼)
      136
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP10
      1
    • IP20
      4
    • IP44
      155
    • IP54
      7
    • IP65
      1967
    • IP65 / IP67 帶密封螺釘 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 帶密封螺栓
      148
    • IP65 帶電纜緊固件
      48
    • IP65 鎖定狀態
      13
    • IP66
      948
    • IP67
      412
    • IP67 帶密封螺栓
      148
    • IP68
      728
    • IP69
      25
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      494
    • IP69K
      8
    • IP6K9K,符合ISO 20653
      181
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      59
    • 10 B
      522
    • 16 A
      60
    • 16 B
      596
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      611
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      190
    • 32 A
      34
    • 32 B
      26
    • 34 HPR
      8
    • 34 HPR VS
      2
    • 48 B
      66
    • 6 B
      349
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      31
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      7
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      5
    • 1x M10
      11
    • 1x M16
      4
    • 1x M20
      236
    • 1x M25
      398
    • 1x M32
      414
    • 1x M40
      321
    • 1x M50
      61
    • 1x M63
      10
    • 1x M75
      1
    • 1x NPTF 1in
      9
    • 1x NPTF 3/4in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      28
    • 1x Pg 13.5
      15
    • 1x Pg 16
      49
    • 1x Pg 21
      110
    • 1x Pg 29
      100
    • 1x Pg 36
      16
    • 1x Pg 42
      5
    • 1x 集成
      21
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      50
    • 2x M25
      102
    • 2x M32
      105
    • 2x M40
      70
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 13.5
      1
    • 2x Pg 16
      15
    • 2x Pg 21
      39
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x M25
      22
    • 3x M32
      16
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 3x 集成
      1
    • 4x
      2
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 4x 集成
      1
    • 5x M16
      2
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2,793 products (of 2,793)
1/94
比較
0
排序方式
Filters
0