Potenza 16 A ... 400 A
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 condizioni di disinserzione
      1
    • IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      156
  • Névleges áramerősség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 16 A
      53
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      42
    • ‌ 70 A
      18
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 400 A
      2
  • Névleges feszültség
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      52
    • 1.500 V
      2
    • 2.500 V
      2
    • 400 V
      30
    • 500 V
      29
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
  • Érintkezők száma
    Select a value Reset filter
    • 1
      33
    • 2
      50
    • 3
      20
    • 4
      12
    • 5
      10
    • 6
      13
    • 7
      2
    • 8
      10
    • 20
      2
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Collegamento Han-Quick Lock®
      6
    • Collegamento a crimpare
      78
    • Collegamento a molla
      4
    • Collegamento a vite
      4
    • Collegamento a vite M8
      2
    • Collegamento a vite assiale
      38
    • Collegamento a vite assiale / crimpare
      4
    • Push-In
      22
156 products (of 156)
1/6
比較
0
排序方式
Filters
0