用於工業應用
Filters
  • Select a value Reset filter
    • 低結構
      370
    • 高結構
      605
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      7
    • 10 A
      70
    • 10 B
      360
    • 16 A
      68
    • 16 B
      406
    • 24 B
      356
    • 3 A
      119
    • 32 A
      34
    • 32 B
      25
    • 4 B
      4
    • 48 B
      30
    • 6 B
      205
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      28
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • Split Hood
      1
    • 上殼
      824
    • 不封底安裝底座
      239
    • 中間殼
      14
    • 外殼
      24
    • 底座
      1
    • 底座凸緣
      1
    • 用於電機應用的底座
      13
    • 螺釘安裝底座
      13
    • 表面安裝底座
      483
    • 角形底座
      2
    • 電纜適配器
      4
    • 面板安裝底座
      49
    • 飛線底座
      164
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • 中間單鎖扣(上殼)
      53
    • 單鎖扣
      918
    • 單鎖扣(上殼)
      5
    • 壓入式連接
      12
    • 按鈕
      39
    • 螺釘鎖扣
      153
    • 雙鎖扣
      494
    • 雙鎖扣(上殼)
      132
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      9
    • IP44
      119
    • IP54
      7
    • IP65
      1209
    • IP65 / IP67
      16
    • IP65 / IP67 帶密封螺釘 09 20 000 9918
      7
    • IP65 帶密封螺栓
      112
    • IP65 鎖定狀態
      13
    • IP66
      785
    • IP67
      332
    • IP67 帶密封螺栓
      112
    • IP68
      92
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      90
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M16
      3
    • 1x M20
      174
    • 1x M25
      294
    • 1x M32
      271
    • 1x M40
      164
    • 1x M50
      18
    • 1x M63
      3
    • 1x NPTF 1 in
      9
    • 1x NPTF 3/4 in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      23
    • 1x Pg 13.5
      10
    • 1x Pg 16
      41
    • 1x Pg 21
      96
    • 1x Pg 29
      84
    • 1x Pg 36
      11
    • 1x Pg 42
      5
    • 1x 集成
      22
    • 2x
      1
    • 2x M20
      37
    • 2x M25
      82
    • 2x M32
      62
    • 2x M40
      28
    • 2x Pg 13.5
      1
    • 2x Pg 16
      14
    • 2x Pg 21
      36
    • 2x Pg 29
      29
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      1
    • 3x M40
      1
    • 3x 集成
      1
    • 4x
      2
    • 4x 集成
      1
    • 5x M25
      1
1,856 products (of 1,856)
1/62
比較
0
排序方式
Filters
0