配套產品
配套產品
Combinables
2
Tools
3
零件號: 09 67 000 8267
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX500 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX500 AWG24/20

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
壓接針
母頭
銅合金
導體截面積: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 67 000 8267
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX500 AWG24/20
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
Tools
3
產品詳情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 沖壓針
  • 包裝內容
    500根/卷
    左展開
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • 線蕊外徑 ≤1.52 mm
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 剝線長度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等級 3
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.28 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140087217
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較