配套產品
配套產品
零件號: 09 45 600 0340
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
混合電纜 (銅/銅)
阻燃
4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²
FRNC (LSZH)
電纜長度: 50 m
Cat. 5 D 級:到100 MHz
注解
比較
零件號: 09 45 600 0340
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
  • 电缆介绍 阻燃
版本
  • 电缆长度 50 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7,000 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140062023
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較