配套產品
配套產品
Combinables
14
Accessories
10
備件
1
插蕊
26
Frames
2
零件號: 19 30 024 1266
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
表面安裝底座
帶塑料保護蓋
尺寸: 24 B
低結構
雙鎖扣(上殼)
邊出線
2x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 30 024 1266
Han B Base Surface LC 4 Pegs Thermoplast
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
14
Accessories
10
備件
1
插蕊
26
Frames
2
產品詳情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
  • 低結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M25
  • 鎖定類型 雙鎖扣(上殼)
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 324 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140127142
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較