配套產品
配套產品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
零件號: 09 33 000 6114
Han E M Crimp Contact Ag WG 0.75 mm
Han E M Crimp Contact Ag WG 0.75 mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
壓接針
額定電流: ≤16 A
公頭
銅合金
鍍銀
導體截面積: 0.75 mm²
AWG 18
注解
比較
Crimp Advisor
零件號: 09 33 000 6114
Han E M Crimp Contact Ag WG 0.75 mm
注解
比較
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
產品詳情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 Han E®
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 插針標識 1個凹槽 在後部壓接凸緣上
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積 0.75 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 18
  • 額定電流 ≤ 16 A
  • 接觸電阻 ≤ 1 mΩ
  • 剝線長度 7.5 mm
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 1.1 g
  • 原產國 瑞士
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140049741
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較